Termékek közzététele
Mora Inxx Shower System S5
Mora Inxx Shower System S5
    Mora Armatur

    Mora Inxx Shower System S5

    Head shower set with energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Shower hose, 1750mm, in metal. Chrome. RSK 8180922 NRF 4294164 LVI 6561059 The every-day's stress and musts will literally rinse off of you with Mora Inxx Shower system. With its clean lines and strict unites form and function in an uncompromising manner. The big takduschen of 250 mm spread the water generously over the body and conveys a strong feeling - that will last. Calc system makes sure you do not need to bother with nozzles that chalices again.
    Specifikáció
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal 1750 mm, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító130008
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMORA INXX II Concealed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1216
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures