Termékek közzététele
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
    Mora Armatur

    Mora Rexx Shower set S5

    Shower set with anti-limescale system. Energy and water saving hand shower 9 l/min. Adjustable wall bracket for existing holes. Chrome. RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful shower system with built-in intelligent function.
    Specifikáció
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító130190
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMora Rexx
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.82
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures