Termékek közzététele
Mora MMIX S5 Shower Set
Mora MMIX S5 Shower Set
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora MMIX S5 Shower Set

    Showerset with soap dish and Easy-Clean anti-limescale system. Shower hose in metal, 1750 mm. Chrome. RSK 8199188 NRF 4290621 LVI 6569709 VVS 737799304 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Specifikáció
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With soap dish. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító130310
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMora MMIX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures