Termékek közzététele
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
    PRO-WELLNESS

    Grandee

    3.3/5 csillag3.3(92 vélemény)
    The expansive Grandee hot tub comfortably seats a party of seven, with room for everyone to enjoy state-of-the-art jets, a two-speed jet pump, and two seats with patented Moto-Massage DX jets. It also features advanced innovations like an insulating hinge seal, 100% no-bypass filtration for cleaner water and the soothing BellaFontana® fountain feature.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógrandee
    • TermékcsaládBath & Spas
    • TermékcsoportGrandee
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)970
    • Szélesség (mm)2540
    • Mélység (mm)2310
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (kg)426
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501