Termékek közzététele
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
Mora MMIX Shower System S5
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora MMIX Shower System S5

    Head showerset with diverter and shower hose in metal, PVC- and BPA-free. Energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min. Chrome. RSK 8180933 Mora MMIX combines a softly shaped, ergonomic exterior with an energy-efficient interior. It has a geometric design with softly billowing curves, and the whole product line conveys a timeless, uniform style. Mora MMIX was developed according to our unique EcoSafe™ environmental concept for low energy consumption and long-term environmental care.
    Specifikáció
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító130313
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMora MMIX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1216
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures