Termékek közzététele
Mora One Shower Kit
Mora One Shower Kit
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora One Shower Kit

    Shower kit with safety mixer for shower and shower set with hose and handshower with ecoflow. 160 c/c. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8282831 261600 150 c/c RSK 8282832 261600.DB with s.connection. 150 c/c. RSK 8282833 The shower is an obvious and functional interior detail that lifts the entire bathroom. Mora One is available as a shower and a head shower set, or as a complete shower system kit including shower or bath mixer. – Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Specifikáció
    • Consist of: Mora One shower mixer (MA no 261000): Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Mora One shower set (MA no 130340): Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító261500
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMora One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)296
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures