Termékek közzététele
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower
    Mora Armatur
    Archivált

    Mora One Basin Mixer with selfclosing handshower

    Basin mixer with economy aerator, soft closing function and selfclosing handshower. Adjustable flow control and temperature limiter. With turbo function and Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Fulfill the 4MS demands. Chrome. RSK 8277657 263006.CA Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. RSK 8277656 An elegant and strict mixer expressing usability, beauty and durability. Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. – A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Specifikáció
    • With Self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Hole diameter Ø34-37 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító263006-TT
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportMora One
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)58
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures