Termékek közzététele
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    With its durable chrome finish and strong personality, the INXX II sharp kitchen mixer makes a stylish, contemporary statement in your kitchen. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection. 

    Chrome art.no 272081.CA RSK 8311275 NRF 4290532                                                                                                                                        Matte black art.no 272081.12CA RSK 8311277 NRF 4290533                                                                                                                      Matte white art.no 272081.22CA RSK 8311278 NRF 4290534                                                                                                                          Matte grey  art.no 272081.44CA RSK 8311279 NRF 4290535                                                                                                                  Polished brass  art.no 272081.60CA RSK 8311280 NRF 4290536                                                                                                           Brushed brass art.no: 272081.62CA RSK 8311281 NRF 4290537                                                                                                          Brushed nickel: art.no 272081.76CA RSK: 8311282 NRF: 4290538



    Specifikáció
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-standard EN1717




    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító272081
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora Inxx
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)505
    • Szélesség (mm)103
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)3.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • UNSPSC névMixers or agitators
    • UNSPSC kód47101512
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures