Termékek közzététele
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II soft Kitchen mixer

    With its durable chrome finish and soft lines, the INXX II soft kitchen mixer lends luxury and elegance to your kitchen. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection. 

    Chrome art.no 272101.CA  RSK  8311260  NRF 4290516                                                                                                                             Matte black art.no 272101.12CA  RSK 8311261  NRF 4290517                                                                                                                    Matte white art.no 272101.22CA  RSK 8311262  NRF 4290518                                                                                                                     Matte grey  art.no 272101.44CA  RSK 8311263  NRF 4290519                                                                                                               Polished brass  art.no 272101.60CA  RSK 8311264  NRF 4290521                                                                                                         Brushed brass art.no 272101.62CA   RSK 8311265   NRF 4290522                                                                                                           Brushed nickel art.no 272101.76CA  RSK 8311266 NRF 4290523



    Specifikáció
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító272101
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora Inxx
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)356
    • Szélesség (mm)103
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)2.489
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • UNSPSC névMixers or agitators
    • UNSPSC kód47101512
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures