Termékek közzététele
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
    Mora Armatur

    MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II soft has a gently curved geometric design that exudes a classic, easy-to-work-with style.

    With selfclosing handshower - Article number: 332116 RSK: 8312163 NRF: 4290578 LVI 6261282

    Specifikáció
      • With self-closing hand shower, lead-in sleeve and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító332116
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportMora MMIX II
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)391
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.02
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets