Termékek közzététele
Mora MMIX T5 Shower mixer
Mora Armatur
Archivált

Mora MMIX T5 Shower mixer

Shower mixer 160 c/c with connection up, safety stop and Eco-function. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344066 731050.0011 160 c/c. Chrome/black. RSK 8344067 731150 150 c/c. Chrome. RSK 8344073 NRF 4290268 LVI 6360637 VVS 722707104 731150.0011 150 c/c. Chrome/black. RSK 8344074 NRF 4290269 LVI 6360638 VVS 722707124 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Specifikáció
  • With shower connection up for Shower Systems. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító731050
  • TermékcsaládShower Mixers
  • TermékcsoportMora MMIX
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures