Termékek közzététele
Mora MMIX Shower Kit
Mora Armatur
Archivált

Mora MMIX Shower Kit

Shower set with safety mixer, 160 c/c. Pressure balanced thermostatic mixer with safety stop at 38°C and Eco-function. 4MS approved lead free brass. Chrome. 731320.0011 RSK 8344037 731321.0011 150 c/c. Chrome. RSK 8344206 NRF 4290277 731321.0011DB 150 c/c. Incl. 2 x S-connectors. Chrome. Mora MMIX combines a softly shaped, ergonomic exterior with an energy-efficient interior. It has a geometric design with softly billowing curves, and the whole product line conveys a timeless, uniform style. Mora MMIX was developed according to our unique EcoSafe™ environmental concept for low energy consumption and long-term environmental care.
Specifikáció
  • Mora MMIX shower mixer MA No. 731000.0011 Pressure balanced thermostatic mixer Temperature handle with safety stop at 38°C With Eco-function Lead Free material Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Mora MMIX shower S5 MA No. 130310 Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With soap dish With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes With Easy-Clean anti-limescale system Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító731320-0011
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportMora MMIX
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures