Termékek közzététele
AC-62 Window 1-Sash Tilt & Turn
Morad

AC-62 Window 1-Sash Tilt & Turn

The AC-62 is an insulated system intended for external construction: windows, doors,

showcases. It is possible to produce sliding and automatic doors,

windows that open both inwards and outwards, as well as revolving,

accordion and bent structures. Two aluminum profiles are connected with a

thermal break, creating a profile with a frame width of 62 mm and a

window sash width of 70 mm. The width of the profiles and their

structure ensures very good strength and thermal parameters while

maintaining a low price of the system.

Specifikáció
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
    • MAXIMUM DIMENSION WINDOW: 1487 mm x 2589 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóac-62-window-1-sash-tilt-and-turn
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportAC-62
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-20
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)62
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
  • IFC besorolásAblak
  • ETIM-kódEC003536
  • ETIM-névWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika