Termékek közzététele
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Series 101MAT Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

    Specifikáció
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító101MAT-Silent-Check-Valves
    • TermékcsaládSpecialty Products
    • TermékcsoportSilent Check Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névBall check valves
    • UNSPSC kód40141618
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 leírásCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 névValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClass szám23-27 31 19
    • OmniClass névCheck Valves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING