Termékek közzététele
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Designed for chemical processes applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers, and other similar applications. Class 150.

Specifikáció
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító125-SS-Basket-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportBasket Strainers - Simplex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó