Termékek közzététele
Class 300 Aluminum Bronze, Carbon Steel, or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1603

Class 300 Aluminum Bronze, Carbon Steel, or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1603

Series 1603 Class 300 Aluminum Bronze, Carbon Steel, or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves can be used in a variety of applications including commercial construction, chilled and hot water systems, industrial and marine, gas and liquid applications, utilities, and process applications.


Specifikáció
  • Features

    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Sizes: 2 to 30 in. (50 to 750mm)
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1603-Check-Valve
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportCheck Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING