Termékek közzététele
Screwed End Silent Check Valves - 303

Screwed End Silent Check Valves - 303

Series 303 Screwed End Silent Check Valves are designed to prevent surge, backflow, and water hammer in liquid service. These check valves are available in cast iron, bronze, or stainless steel; pressure and temperature conditions will dictate the appropriate body material. For air and gas applications, consult factory.


Specifikáció
  • Features

    • Spring closes disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/4 inch per inch of line size
    • Disc is center guided to ensure alignment in both fully open and fully closed positions
    • Choice of body material, depending on pressure and temperature conditions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító303-Check-Valve
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportCheck Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING