Termékek közzététele
Class 600 Quick Acting Line Blinds - 60A

Class 600 Quick Acting Line Blinds - 60A

Series 60A Class 600 Quick Acting Line Blinds are designed for applications that require positive visual indication of line closure and opening.


Specifikáció
  • Features

    • Rating: 1480 psi at 100°F
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60A-Line-Blinds
  • TermékcsaládSpecialty Products
  • TermékcsoportLine Blinds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó