Termékek közzététele
Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Used extensively to protect displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices. Class 125.


Specifikáció
  • Features

    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices with minimum 2-to-1 Open Area Ratio per AWWA requirements
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító625-Turbine-Meter-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportTurbine Meter Strainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers