Termékek közzététele
Class 250 Ball-Plex Aluminum Bronze Screwed End Duplex Strainers - 794SB

Class 250 Ball-Plex Aluminum Bronze Screwed End Duplex Strainers - 794SB

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and other similar applications. Class 250.


Specifikáció
  • Features

    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Sizes 3⁄4 in. – 3 in. (20 – 75 mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító794SB-Duplex-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportBasket Strainers - Duplex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers