Termékek közzététele
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Series 93 Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.

    Specifikáció
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító93-Silent-Check-Valves
    • TermékcsaládSpecialty Products
    • TermékcsoportSilent Check Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névBall check valves
    • UNSPSC kód40141618
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 leírásCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 névValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClass szám23-27 31 19
    • OmniClass névCheck Valves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING