Termékek közzététele
Dresser French Door
Dresser French Door
Dresser French Door
    Murphy Door

    Dresser French Door

    The ultimate solution for any bedroom. Design yours by selecting your wood, stain, or paint below.

    Base Model Includes:

    • Paint Grade MDF
    • Unfinished
    • Door Width: 48" (RO 50")
    • Door Height: 80" (RO 82")
    • Door Depth: 12"
    • Swing Direction: Out-Swing
    • Jamb Depth: 4 9/16"

    Our Dresser French Door is the ultimate dresser solution for any bedroom! With fully functional drawers, adjustable shelving, and options for cabinet doors, this french door will transform your bedroom and closet.

    INCLUDES

    • 8 fully functional 8" deep drawers
    • 4 standard adjustable shelves
    • 2 fixed standard shelves
    Specifikáció
    • The French Dresser Door is 12 inches in depth. Drawer depth is 8 inches. Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing. 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófrench-dresser-door
    • TermékcsaládDoor Solutions
    • TermékcsoportFrench Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003080
    • ETIM-névInterior door (wood)
    • UNSPSC névSwing door
    • UNSPSC kód30171511
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 leírásWood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok