Termékek közzététele
Pool Cue Door
Pool Cue Door
Pool Cue Door
Pool Cue Door
Pool Cue Door
    Murphy Door

    Pool Cue Door

    Rack 'em up! Save floor space and get your billiards equipment organized in style. Select our base model for $1,378 or upgrade with customizations.

    Base Model:

    • Paint Grade MDF
    • Unfinished
    • Door Width: 30" (RO 32")
    • Door Height: 80" (RO 82")
    • Door Depth: 8 1/4"
    • Swing Direction: In-swing
    • Hinges: Left-hand
    • Jamb Depth: 4 9/16
    • 2 Pool ball shelves
    • 3 adjustable shelves
    • 9 Pool cue slots

    Our Pool Cue Door turns the unused space in your doorway into functional storage space! Easily store pool cues, pool balls, and pool related accessories.

    INCLUDED

    • Pool cue holder (holds 9-11 pool cues depending on door width)
    • 2 pool ball shelves hold 16 pool balls
    • 3 adjustable shelves

    36"W - 11 pool cues

    30"W, 32"W, and 34"W - 9 pool cues

    Specifikáció
    • The Pool Cue Door is 8.25" in depth.

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH OF THE INSIDE DIMENSION OF THE JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópool-cue-door
    • TermékcsaládDoor Solutions
    • TermékcsoportSingle Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003080
    • ETIM-névInterior door (wood)
    • UNSPSC névSwing door
    • UNSPSC kód30171511
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 leírásWood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok