Termékek közzététele
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
    Murphy Door

    Mirror Door

    4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)

    Get a beautiful full length mirror plus some extra closet space. Select our base model at $1,378.00 or customize your options.

    Base Model:

    • Paint Grade MDF
    • Unfinished
    • Door Width: 30" (RO 32")
    • Door Height: 80" (RO 82")
    • Door Depth: 8 1/4"
    • Swing Direction: In-swing
    • Hinges: Left-hand
    • Jamb Depth: 4 9/16"
    • 3 adjustable standard shelves
    • 1 fixed standard shelf

    Our Mirror Closet Door expands usable storage into your doorway while adding a framed, full-length mirror to your room. Interior shelves add up to 20 cubic feet of storage.

    INCLUDES

    • 3 adjustable standard shelves
    • 1 fixed standard shelf
    Specifikáció
    • The Single Flush Mount Door is available in 8.25" or 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      Door will hold up to 300 lbs.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósingle-mirror-closet-door
    • TermékcsaládDoor Solutions
    • TermékcsoportSingle Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003080
    • ETIM-névInterior door (wood)
    • UNSPSC névSwing door
    • UNSPSC kód30171511
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 leírásWood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika