Termékek közzététele
Copper nut with internal thread copper to copper
Nacobre

Copper nut with internal thread copper to copper

Copper nut with internal thread copper to copper (Hydraulic, GLP & Natural Gas connections - Catalog number 102). Nacobre deoxidized copper with high residual phosphorus is a pure electrolytically refined copper, deoxidized with phosphorus. Copper deoxidized tubes with phosphorus have been widely and successfully used for years in heat exchangers, condensers and evaporators. They are also used in boilers and similar auxiliaries in power plants and air conditioning equipment. The phosphorated copper tubes have application in refineries and mills. Nacobre copper tubes have the highest thermal conductivity of any of the tubes for standard heat exchangers and they are therefore suitable for many industrial purposes where these properties of high corrosion resistance are desirable.
Specifikáció
  • Available diameters:
    • 10 mm
    • 13 mm
    • 19 mm
    • 25 mm
    • 32 mm
    • 38 mm
    • 51 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócnwit
  • TermékcsaládNacobre Construcción
  • TermékcsoportConexiones
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-06-04
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Tervezés helyeMexikó
  • Gyártás helyeMexikó
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névCopper ducts or ductwork
  • UNSPSC kód40141922
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63_18
  • Uniclass 2015 leírásCopper pipeline fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 névCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódD2020
  • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution