Termékek közzététele
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

4.2/5 csillag4.2(17 vélemény)
Threaded globe valve.
Specifikáció
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvgr
  • TermékcsaládNacobre Construcción
  • TermékcsoportVálvulas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-06-04
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeMexikó
  • Gyártás helyeMexikó
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 névGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD2020
  • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó