Termékek közzététele
Gustav 242
NC Nordic Care

Gustav 242

Table in solid birch with a height of 75 cm. The solid table top, which has a thickness of 40 mm, is stable and has a straight profile that signals top quality. Available in birch or as stained. One extention leaf 50×100 cm is included. Also available with a practical and durable birch or white laminate table top with an ABS edge
Specifikáció
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógustav-242
  • TermékcsaládGustav
  • TermékcsoportFurniture/Table
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)730
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeÉsztország
  • Nettó tömeg (kg)61
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS