Termékek közzététele
Gustav 243
NC Nordic Care

Gustav 243

A round table in solid birch with a height of 73 cm or with 76 cm as an option. The solid table top, which has a thickness of 40 mm, is stable and has a straight profile that signals top quality. Available in birch or as stained. Can be extended up to 1 m if two extension leaves are used. This means that the table is ideal in environments where the number of people differ from one day to the other. One extention leaf 50×100 cm is included. Also available with a practical and durable birch or white laminate table top with an ABS edge
Specifikáció
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable. FSC valid for solid tabletop.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógustav-243
  • TermékcsaládGustav
  • TermékcsoportFurniture/Table
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)730
  • Szélesség (mm)1100
  • Mélység (mm)1100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeÉsztország
  • Nettó tömeg (kg)55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS