Termékek közzététele
Maja 300
NC Nordic Care

Maja 300

Sofa table with an oval shape. The table has a lower shelf that is ideal for newspapers and other items.

Maja sofa table series is available in six different versions, such as round, oval and square.

Specifikáció
  • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

    The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómaja-300
  • TermékcsaládMaja
  • TermékcsoportFurniture/Table
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)1250
  • Mélység (mm)720
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeÉsztország
  • Nettó tömeg (kg)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS