Termékek közzététele
Niva 229
Niva 229
Niva 229
    NC Nordic Care

    Niva 229

    A clean and functional dining table in solid birch. Mechanically height adjustable, 72-83 cm. One end of the table has a rounded shape, if you wish to place it against a wall or put two tables together.

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Specifikáció
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóniva-229
    • TermékcsaládNivå
    • TermékcsoportFurniture/Table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS