Termékek közzététele
Niva 231
Niva 231
    NC Nordic Care

    Niva 231

    Height adjustable table, with a length of 180 cm. A clean and functional dining table with mechanically height adjustable, 72-83 cm.

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Specifikáció
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóniva-231
    • TermékcsaládNivå
    • TermékcsoportFurniture/Table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS