Termékek közzététele
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNewton103_S
  • TermékcsaládNewton
  • TermékcsoportRe-Seal System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer-modified cementitious
  • Másodlagos anyagPolymer-modified cementitious
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névFilter membranes
  • UNSPSC kód40161507
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 leírásMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass szám23-13 25 15 11
  • OmniClass névDampproofing Membranes