Termékek közzététele
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNewton104
  • TermékcsaládNewton
  • TermékcsoportRe-Seal System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagSand
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névFilter membranes
  • UNSPSC kód40161507
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 leírásMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass szám23-13 25 15 11
  • OmniClass névDampproofing Membranes