Termékek közzététele
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders
    Niedax Group

    Allround Cable Ladders

    The side rails of the Allround cable ladders consist of oval, closed tubular profiles and therefore ideally close the gap between the classic cable ladders and the wide span cable ladders.

    They are used for industrial and building installations both indoors and outdoors. The high mechanical strength, achieved through optimized use of materials and welded rungs, allows an enormous load capacity with large mounting distances.

    The complete system accessories including mounting material allow vertical and horizontal laying and routing of cables and lines.

    Contains Allround Cable Ladder: KRC, KRO

    Specifikáció
    • Measurements:
      Height : 60 mm
      Width  : 100 - 1000 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNiedax_Allround_Cable_Ladders
    • TermékcsaládNiedax
    • TermékcsoportRevit Libraries (.rvt)
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-10-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC000854
    • ETIM-névCable ladder/wide span cable ladder
    • UNSPSC névCable accessories
    • UNSPSC kód26121630
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 leírásCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 19
    • OmniClass névElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution