Termékek közzététele
Walkable Cable Trays
Niedax Group

Walkable Cable Trays

The system is created as an innovative product for media routing for rough use in body shell production in the automotive industry. With the application-specific material thicknesses of the most important components in 1.5 mm or 2.0 mm, a side height of 60 mm, 100 mm, 110 mm and extensive accessories, the use of the BKS system is also tailored to other industries in plant construction.

Contained Cable Trays: RSUS, RSSUP, RSSKP, RSQLS, RSBS

Specifikáció
  • Measurements:
    Height : 60, 100, 110 mm
    Width  : 100 - 600 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNiedax_Walkable_Cable_Trays
  • TermékcsaládNiedax
  • TermékcsoportRevit Libraries (.rvt)
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2023-08-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEC000047
  • ETIM-névCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC névCable accessories
  • UNSPSC kód26121630
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11
  • Uniclass 2015 leírásCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 19
  • OmniClass névElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution