Termékek közzététele
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Suitable for hanging down from ceiling, LED driver can be attached together or separate from Lamp unit. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCLAIR_TU
  • TermékcsaládCLAIR High-Bay LED Lamp
  • TermékcsoportTU Series, Pendant Type
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeJapán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 leírásLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps
  • OmniClass szám23-35 45 15
  • OmniClass névLamps