Termékek közzététele
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1700)

    The market's fastest drying cabinet that dries your clothes gently.

    With the sensor technology, you normally save 40% energy and up to 85% energy compared to traditional drying cabinets with the help of the unique program ECO +. The built-in sensor turns off the cabinet when clothes are dry and In addition to automatic programs it´s possible to control the drying manually. Up to three rows of folding and extendable hangers depending on the choice of model. Comes with ventilation connections and adjustable feet.

     6kg laundry drying capacity. 6 automatic programs. 16m hanging length. 2kw heating elements.

    Available in three different colors (white, titanium and black), and in three different interiors.

    For more information, visit our webbsite www.nimoverken.com or contact our sales team at sales@nimoverken.com

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSensor_Dryer_1700_drying_cabinet
    • TermékcsaládDrying Cabinets
    • TermékcsoportSensor Dryer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)595
    • Mélység (mm)610
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_14
    • Uniclass 2015 leírásClothes drying cabinets
    • OmniClass szám23-21 23 51
    • OmniClass névResidential Laundry Dryers

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia