Termékek közzététele
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Moravia - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Moravia, with its retro look, perfectly integrates perfectly into contexts with special architectural and landscape features, illuminating squares, boulevards, roundabouts, city centres and pedestrian areas with elegance.

    The luminaire delicately illuminates the surrounding space, creating a fascinating scenario. It is available in two versions: with or without a polycarbonate diffuser.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMoravia
    • TermékcsaládUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • TermékcsoportTHE classic COLLECTION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)255
    • Szélesség (mm)590
    • Mélység (mm)590
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)8.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures