Termékek közzététele
Fresh Air Intake Vent
Fresh Air Intake Vent
Fresh Air Intake Vent
    No-Pest Vent

    Fresh Air Intake Vent

    The Fresh Air Intake can be used for any furnace room, utility room, and fireplace applications.

    • Keep out birds, rodents, scorpions and more!
    • Installs in minutes, cleans in seconds

    The "Wide Mount" style is designed to cover a larger mounting area, made of durable U/V stable material that withstands sunlight and prevents cracking. The Fresh Air Intake is suitable for furnace rooms, utility rooms, and fireplace applications.

    It comes with a 4-inch diameter, 12-inch long snap-fit duct pipe; the 6-inch snap-fit duct pipe is not currently available.

    The expanded front face effectively covers more of the previous vent mount area, resulting in a neater installation finish.

    Specifikáció
    • Features & Specs

      • Available in 4” and 6” diameter
      • 4”: 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 6”: 8 7/8” width X 9 1/2” height
      • Styled like the Wide Mount No-Pest Vent
      • UV resistant plastic
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófresh-air-intake-vent
    • TermékcsaládVents
    • TermékcsoportFresh Air Intake Vent
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • Uniclass 2015 kódEF_65_40
    • Uniclass 2015 leírásVentilation
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVents

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada