Termékek közzététele
Noblessa Worktop Concrete grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete grey reproduction

The Noblessa Concrete Grey reproduction worktop offers a modern concrete look paired with durable, melamine-coated surfaces that are abrasion-resistant and easy to clean. Tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it ensures long-lasting stability and reliable everyday performance in contemporary kitchen environments.
Specifikáció
  • 330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorktop-Concrete-grey-reproduction
  • TermékcsaládWorktops
  • TermékcsoportWorktops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagLaminált
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework