Termékek közzététele
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
    Nola

    Sunday bench

    This generous seat is called Sunday, but it was designed for use every day of the week. Made from slats of Sioo-impregnated oak, the surface folds into three different heights. A multi-sided bench with no front or back, Sunday invites individuals to sit in comfort or recline in style. Sunday can seat as many individuals as several benches but occupies less space, offering a practical alternative to a furniture group.

    Specifikáció
    • Dimensions and weight:

      Height: 100 cm
      Height of seat: 37/70/100 cm
      Depth: 247 cm
      Width: 160 cm
      Weight: 164Kg

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Steel: zinc plated, yellow powder coated yellow RAL 1018. Seat: Sioo-treated oak.

      Standard coloursRAL 1018Product number

      U16-83SIOO

      Additional description number

      C for any color of steel, start up fee.

      Assembly and placement:

      Requires no installation.

      Detached.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Download our general maintenance advice

      Character:

      A multi-sided bench with no front or back. Invites individuals to sit in comfort.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSunday_bench
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportBenches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)1470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)164
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    3.8/5 csillag 3.8 (67)
    4.3/5 csillag 4.3 (81)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    3.6/5 csillag 3.6 (18)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)