Termékek közzététele
A-Bench
Nola

A-Bench

3.0/5 csillag3.0(5 vélemény)

The elegant A-bench connects with the Nordic tradition of understated refinement and cool restraint. Although the bench may appear to be low-key, the methods underpinning its construction can be considered high design. The bench's cast aluminium base combines the armrests and runners in a form that supports two mahogany slats between them. The bench is suitable for interiors as well as outdoor spaces.

Specifikáció
  • Dimensions and weight:

    Length: 180 cm
    Width: 58/44,5 cm
    Height: 65 cm
    Sitting height: 42,5 cm

    Materials:

    Sandcast Aluminum
    Oiled Oak
    FSC-labeled Sipo mahogany

    The side supports are crafted in cast, sandblasted 100% recycled aluminium. The seat is made in oak, or alternatively, mahogany.

    Standard colours

    Product number

    U13-37 A-bench bänk

    Additional description number

    E = Oak
    MH = FSC labeled Sipomahogany

    Assembly and placement:

    Delivered fully assembled

    Freestanding. The base is equipped with holes to bolt it to the ground with M10 bolts. Bolts are not included with the bench.

    Maintenance:

    Oil as required.

    Variants:

    Oak or mahogany.

    Character:

    A simple bench with a striking profile.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóa-bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)650
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (66)
4.3/5 csillag 4.3 (81)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.2/5 csillag 4.2 (32)