Termékek közzététele
Alnön table
Nola

Alnön table

The trestle table is a design classic. The Vikings had their own version, and Napoleon’s army took theirs with them to battle sites all over Europe. Thomas Eriksson’s trestle table was designed with military-like efficiency, combining years of functionality with contemporary style. The collapsible legs fold easily underneath, making the table easy to store and quick to reassemble. The table’s length is longer than most tables of this type, and its oiled wooden slats make it extra durable. Design: Thomas Eriksson
Specifikáció
  • Fully assembled. Freestanding and attachable. Secure to the ground with fixtures U01-13. Oiled mahogany or teak should be oiled regularly, at least twice a year. Over time the mahogany will turn grey and teak will turn light grey. This efficient trestle table combines functionality with contemporary style.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóalnon-table
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)2100
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.3/5 csillag 4.3 (82)