Termékek közzététele
Bakgård bench - 300 cm
Bakgård bench - 300 cm
    Nola

    Bakgård bench - 300 cm

    4.1/5 csillag4.1(14 vélemény)
    This streamlined table and bench showcase the beauty of natural wood grain, which can be highlighted even more when the underlying supports are stained. The set is in sync with contemporary architecture and landscape design, where untreated wood continues to be a popular material. Bakgård is an ideal choice for design-conscious landscapes, minimalist interiors and contemporary architecture. Design: Jonas Bohlin
    Specifikáció
    • Some assembly required. Freestanding. Variants : Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbakgard_bench_3000
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportBenches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)435
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)365
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFenyőfa
    • Másodlagos anyagIpé keményfa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    4.5/5 csillag 4.5 (37)
    4.3/5 csillag 4.3 (82)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)