Termékek közzététele
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Blenda is a bicycle stand that can also create a sleek barrier. Bicycles can be securely fastened to the upper portion, which provides spaces for locks to be attached.  The wheel and frame of the bicycle can be secured on either side. Blenda is an excellent choice for car parks where bicycle parking is required or an attractive substitute for outdoor bicycle racks in commercial areas. Blenda’s sleek, space-saving shape is an excellent alternative to outdoor bicycle racks in commercial areas, car parks or urban courtyards. Available with integrated light. Design: Blenda Design
    Specifikáció
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóblenda_bicycle_bollard
    • TermékcsaládBicycle environment
    • TermékcsoportBicycle bollards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)240
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    3.8/5 csillag 3.8 (68)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)
    4.3/5 csillag 4.3 (82)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    3.6/5 csillag 3.6 (18)