Termékek közzététele
Bollnäs Table
Nola

Bollnäs Table

Bollnäs round table comes in two sizes and has a turdy metal frame with robust wooden parts. The low, round table is suitable for small children.

Specifikáció
  • Dimensions and weight

    Table
    Height: 72 cm
    Diameter: Ø 67 cm

    Child table
    Height: 52 cm
    Diameter: Ø 45 cm

    Product numbers and combinations

    Ö19-53/67Bollnäs table

    Ö19-54/45Bollnäs child´s table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard coloursMaterials and surface treatments

    Character

    Round table in two sizes with a turdy metal frame and robust wooden parts.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbollnas-table
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)670
  • Mélység (mm)670
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagFenyőfa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
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
Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.3/5 csillag 4.3 (82)