Termékek közzététele
Elbin litter bin - 80 L
Elbin litter bin - 80 L
    Nola

    Elbin litter bin - 80 L

    Elbin’s bite-like opening resembles a hungry mouth to feed, making it easy to place rubbish directly inside. ‘It empties almost as easily; as the door unlocks and pivots open, the metal ring holding the rubbish bag slides outward so that it can be pulled free in one easy movement. ‘ Design: Andreas Sture and Olle Anderson.
    Specifikáció
    • 80-LITRE VERSION. Ordered in three different sizes, 50 L, 80 L, 120 L. Elbin’ can be wall-mounted or installed to a base. A range of base options to choose from. The base is made in standard grey concrete or terrazzo concrete. Also attachable foot plate. The litterbin is made in steel plate, chromed and powder-coated in standard colours. Start-up fee for non-standard colours. The body and base are powder-coated in standard colour light grey Gris 150 Sablé. Different attachment options are available. A version with an integrated ashtray is also available. Some assembly required. Placement: The base-mounted version is freestanding and the ground-mounted version is to be cast 40 cm below ground. The attachable version should be bolted to a foundation. The 50-litre version can be wall-mounted. Maintenance: Powder-coated finishes can be repainted with alkyd oil enamel if needed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbin_litter_bin
    • TermékcsaládLitter bins
    • TermékcsoportLitter bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    3.8/5 csillag 3.8 (68)
    4.1/5 csillag 4.1 (7)
    4.3/5 csillag 4.3 (84)