Termékek közzététele
Foga litter bin - 40 L
Foga litter bin - 40 L
    Nola

    Foga litter bin - 40 L

    The Foga litterbin is a modern basket for recycling for indoor use, with laser cut text for clearer sorting. Four individual modules can be grouped together to form a square, each positioned so that an opening faces each outer side. Easily accessible, Foga signals a new direction for public waste receptacles. Design: Eva Herdin
    Specifikáció
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófoga_litter_bin_40l
    • TermékcsaládLitter bins
    • TermékcsoportLitter bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)310
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    3.8/5 csillag 3.8 (68)
    4.1/5 csillag 4.1 (7)
    4.3/5 csillag 4.3 (84)