Termékek közzététele
Folke planter - large
Folke planter - large
    Nola

    Folke planter - large

    The striking Folke group of planters is free of embellishment or decorative detailing, characterised by sleek surfaces that emphasise the robust beauty of cast aluminum. Manufactured in different sizes, Folke provides the perfect container for virtually any type of plant life. Integral inner containers and internal irrigation tanks for continuous watering are also available. Design: Karna Lindstedt
    Specifikáció
    • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 300 L. Diameter of base: 60 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófolke_large_planter
    • TermékcsaládPlanting
    • TermékcsoportPlanters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)1010
    • Mélység (mm)1010
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    3.8/5 csillag 3.8 (67)
    4.3/5 csillag 4.3 (81)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    3.6/5 csillag 3.6 (18)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)
    4.5/5 csillag 4.5 (37)