Termékek közzététele
Four Seasons parasol
Nola

Four Seasons parasol

3.6/5 csillag3.6(12 vélemény)
The Four Seasons parasol is a sturdy year-round design that deflects the heat of the sun and provides shelter from the rain. Made from pieces of sheet steel centred around a steel post, the parasol bolts securely to the ground to withstand gusts of wind. Designed with a striking profile that tilts away from the base, the parasol adds a contemporary element to gardens and courtyards, or any environment where shelter and shade are needed. Design: Thomas Bernstrand
Specifikáció
  • The parasol is available in standard colour yellow RAL 1023. Other colours are available for an additional fee. The parasol is made in 1.5 mm aluminium sheet steel. The post and top-cap are made in 5 mm steel sheet and the base is made in 10 mm sheet steel. The protective flaps fitted along the parasol's edge are made in silicone. All steel parts are zinc-electroplated, chromed and powder-coated. Placement: The base bolts to concrete. Maintenance: Clean with mild detergent.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófour-seasons-parasoll
  • TermékcsaládShelter/Storage
  • TermékcsoportShelters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2140
  • Szélesség (mm)2390
  • Mélység (mm)2390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)43
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.3/5 csillag 4.3 (83)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
3.8/5 csillag 3.8 (68)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.1/5 csillag 4.1 (8)